??
CAD-Modellauswahl
K0108.4202X30
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0108 - Spannhebel mit Aussengewinde
Stückliste
K0108.4202X30
BESTKIPP
Bestellnummer
K0108.4202X30
GRAD
Grad
0 °
GR
Größe
4
X
Außengewinde
M 20
H1
Höhe
7.5 mm
L
Länge
30 mm
D
Durchmesser
30 mm
D1
Durchmesser
41 mm
D2
Durchmesser
32 mm
D3
Durchmesser
13 mm
H
Höhe
68.5 mm
H2
Höhe
56.5 mm
H3
Höhe
0.0 mm
H4
Höhe
76.5 mm
A
Länge
134.5 mm
A2
Länge
0 mm
ZZ
Zähnezahl
36
GEW
Gewicht ca.
0.8048 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245074624
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions